SLS 78/2 RE 24V/G
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Serie | 78 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 400 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
Ansprechzeit | 20 ms |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 7 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Zolltarifnummer | 85365019 |