Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50

Set Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50138506

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 5
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
beinhaltet Reflektor DTKS 30x50 (50136770)
Applikation Erkennung von leeren Flaschen
Sonderausführung Artikel-Set
Betriebsreichweite 0,1 ... 0,3 m, mit Reflektor DTKS 30x50
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,1 ... 0,3 m, mit Reflektor DTKS 30x50
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - Sensor - zip
3D-CAD Modell - Reflector - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf