S400-M4CB2-B

Sicherheits-Scharnierschalter

Artikelnummer: 63000400

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie S400
Funktionen Mechanisches Scharnier mit integriertem Sicherheits-Schalter
Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Anzahl Zyklen
Gebrauchskategorie bei DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung 2NC + 1NO
Kontaktöffnung kraftschlüssig, zwangsweise
Kurzschlussschutz 500 V, 2 A, Typ gG, IEC 60269-1
Bemessungsisolationsspannung 30 V AC, 36 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max. 2 A
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kontaktanschluss
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Aderzahl 7 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall ZAMAK
Werkstoff elektrischer Kontakt Silberlegierung
Nettogewicht 447 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Montageplatte
Seite der Leitungseinführung von unten (bei Linksmontage)
Schaltertyp Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Schaltprinzip Schleichkontakt
Belastung axial 1.500 N·m
Belastung radial 1.000 N·m
Belastung torsional 25 N·m
Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 1.200 pro Stunde, IEC 6047-5-1
Betätiger, intern Sicherheits-Schalter im Scharnier, gekapselt
Betätigungsweg (Winkel) bei Zwangstrennung 4 N, ab eingestelltem Schaltpunkt
Betätigungswinkel, max. 180 °
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
IP 69K
Zulassungen IMQ
c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ECLASS 12.0 27272608
ECLASS 13.0 27272608
ECLASS 14.0 27272608
ECLASS 15.0 27272608
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
ETIM 8.0 EC002591
ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591
3D-CAD Modell - S400-M4CB2-B - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf