S200-M1C1-M20

Sicherheits-Schalter

Artikelnummer: 63000201

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie S200
Funktionen Mechanisch kodierte Verriegelungseinrichtung der Bauart 2 gemäß EN ISO 14119
Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Anzahl Zyklen
Gebrauchskategorie bei DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung 1NC + 1NO
Kontaktöffnung kraftschlüssig, zwangsweise
Kurzschlussschutz 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1
Berührungsschutz Erdung
Bemessungsisolationsspannung 500 V AC, 600 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max. 10 A
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Anzahl Leitungseinführungen 1 St.
Funktion Kontaktanschluss
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 4 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 38 mm x 109,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall ZAMAK
Werkstoff elektrischer Kontakt Silberlegierung
Nettogewicht 294 g
Farbe Gehäuse grau
rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Leitungseinführung M20 x 1,5
Schaltertyp Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Schaltprinzip Schleichkontakt
Anfahrbetätigungsrichtungen 1 x oben
4 x seitlich (90°)
Anfahrgeschwindigkeit 0 ... 0,5 m/s
Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 3.600 pro Stunde, IEC 6047-5-1
Betätiger, extern Serie AC-AHxx, gerade, gewinkelt, federnd, justierbar
Auszugskraft, Betätiger entriegelt 10 N
Betätigungsweg bei Zwangstrennung 8,6 mm
Rückstoßtoleranz 4,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
Zulassungen IMQ
c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
3D-CAD Modell - S200-M1C1-M20 - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf