S PL-M12-5A-K
Stecker
Betriebsspannung | 63 V DC |
Bemessungsbetriebsstrom | 12 A bei 1,5 mm² 16 A bei 2,5 mm² |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Werkstoff Griffkörper | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | L-kodiert |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Schraubklemme |
Zulässiger Leiterquerschnitt | 1,5 ... 2,5 mm² |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 25 mm x 70 mm |
Nettogewicht | 43 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 105 °C |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |