S GB-M12-8A-M-SK
Leitungsdose
Geeignet für Schnittstelle | Ethernet |
Überspannungskategorie | II |
Bemessungsbetriebsstrom | 500 mA |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Werkstoff Griffkörper | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | X-kodiert |
Ausführung | axial |
Verriegelung | Verschraubung |
Art des Anschlusses | Schneidklemme |
Polzahl | 8 -polig |
Aderquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 65 g |
Max. Kabeldurchlass | 5,5 ... 9 mm |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 85 °C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |