RT 618/4-200-S12

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50038449

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
ET328.3/4P-M12
Lichttaster energetisch
Artikelnummer: 50122726
  • Serie: 328
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,001 ... 0,7 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50122726

Sofort verfügbar

Serie 618
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 0,2 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,001 ... 0,097 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,003 ... 0,065 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 0,3 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,001 ... 0,146 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,003 ... 0,1 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 60 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 40 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Datenblatt - pdf