RS4-4M

Sicherheits-Laserscanner

Artikelnummer: 520099

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie ROTOSCAN RS4
Funktionspaket MotionMonitoring
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Anlauftest
Auflösung, wählbar
Horizontale Gefahrbereichssicherung
MotionMonitoring
Warnfeldüberwachung
Zusätzlicher Alarmausgang
vertikale Gefahrstellensicherung
vertikale Zugangssicherung
Überwachte Feldpaarumschaltung
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 3, EN ISO 13849
Anzahl Schutzfelder 8 St.
Art Feldpaaranwahl über Schalteingänge
Auflösung (einstellbar) 30/40/50/70/150 mm
Minimal einstellbare Reichweite 200 mm
Reichweite bei 30 mm Auflösung 1,6 m
Reichweite bei 40 mm Auflösung 2,2 m
Reichweite bei 50 mm Auflösung 2,8 m
Reichweite bei 70 mm Auflösung 4 m
Reichweite bei 150 mm Auflösung 4 m
Anzahl Feldpaare, umschaltbar 8
Remissionsgrad, min. 1,8 %
Referenzkontur wählbar Ja
Reichweite 0 ... 4 m
Anzahl Warnfelder 8 St.
Winkelbereich 190 °
Winkelauflösung 0,36 °
Reichweite 0 ... 15 m
Objektgröße 150 mm x 150 mm
Remissionsgrad, min. 20 %
Lichtquelle Laser, infrarot
Wellenlänge 905 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Sendesignalform gepulst
Pulsdauer 0,003 µs
Pulspause 40 µs
Wiederholfrequenz 25 kHz
Laterale Toleranz mit Montagesystem -0,22 ... 0,22 °, (bezogen auf die Montagefläche)
Laterale Toleranz ohne Montagesystem -0,18 ... 0,18 °, (bezogen auf die Gehäuserückwand)
Winkelauflösung 0,36 °
Winkelbereich 190 °
Entfernungsauflösung 5 mm
Erfassungsbereich 0 ... 50 m
Erfassungswinkel 190 °
Scanrate 25 scans/s
Schutzbeschaltung Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, Versorgung gemäß IEC 742 mit sicherer Netztrennung und Ausgleich bei Spannungseinbrüchen bis zu 20 ms gemäß EN 61496-1.
Stromaufnahme, max. 420 mA, (Netzteil mit 2,5 A verwenden)
Leistungsaufnahme, max. 10 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Absicherung 1,6 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 4 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 16 V
Schaltspannung low, max. 3 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 5 mA
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18 V
Schaltspannung low, max. 2 V
Schaltspannung, typ. 21 V
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 250 mA
Lastinduktivität 1.000.000 µH
Lastkapazität 0,1 µF
Reststrom, max. 0,5 mA
Reststrom, typ. 0,005 mA
Spannungsabfall 3,2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 20 V
Schaltspannung low, max. 2 V
Schaltspannung, typ. 21 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Ansprechzeit 80 ms
Ansprechzeit 80 ... 640 ms
Art RS 232, RS 422
Funktion Datenübertragung
Konfiguration/Parametrierung über Software
Service
Funktion Datenübertragung
Konfiguration/Parametrierung über Software
Service
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 15 -polig
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 9 -polig
Abmessung (B x H x L) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA, kratzfest beschichtet
Nettogewicht 2.000 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Montageplatte
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 5 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
US-Patente US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 7,743,865 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
3D-CAD Modell - RS4-4M - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurations-/Diagnosesoftware - V 1.20 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf
Zertifikat - c CSA US - pdf