RS4-2M
Sicherheits-Laserscanner
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | ROTOSCAN RS4 |
Funktionspaket | MotionMonitoring |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Anlauftest Auflösung, wählbar Horizontale Gefahrbereichssicherung MotionMonitoring Warnfeldüberwachung Zusätzlicher Alarmausgang vertikale Gefahrstellensicherung vertikale Zugangssicherung Überwachte Feldpaarumschaltung |
Typ | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 3, EN ISO 13849 |
Anzahl Schutzfelder | 8 St. |
Art Feldpaaranwahl | über Schalteingänge |
Auflösung (einstellbar) | 70/150 mm |
Minimal einstellbare Reichweite | 200 mm |
Reichweite bei 70 mm Auflösung | 2,15 m |
Reichweite bei 150 mm Auflösung | 2,15 m |
Anzahl Feldpaare, umschaltbar | 8 |
Remissionsgrad, min. | 1,8 % |
Referenzkontur wählbar | Ja |
Reichweite | 0 ... 2,15 m |
Anzahl Warnfelder | 8 St. |
Winkelbereich | 190 ° |
Winkelauflösung | 0,36 ° |
Reichweite | 0 ... 15 m |
Objektgröße | 150 mm x 150 mm |
Remissionsgrad, min. | 20 % |
Lichtquelle | Laser, infrarot |
Wellenlänge | 905 nm |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Sendesignalform | gepulst |
Pulsdauer | 0,003 µs |
Pulspause | 40 µs |
Wiederholfrequenz | 25 kHz |
Laterale Toleranz mit Montagesystem | -0,22 ... 0,22 °, (bezogen auf die Montagefläche) |
Laterale Toleranz ohne Montagesystem | -0,18 ... 0,18 °, (bezogen auf die Gehäuserückwand) |
Winkelauflösung | 0,36 ° |
Winkelbereich | 190 ° |
Entfernungsauflösung | 5 mm |
Erfassungsbereich | 0 ... 50 m |
Erfassungswinkel | 190 ° |
Scanrate | 25 scans/s |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, Versorgung gemäß IEC 742 mit sicherer Netztrennung und Ausgleich bei Spannungseinbrüchen bis zu 20 ms gemäß EN 61496-1. |
Stromaufnahme, max. | 420 mA, (Netzteil mit 2,5 A verwenden) |
Leistungsaufnahme, max. | 10 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
Absicherung | 1,6 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 4 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 16 V |
Schaltspannung low, max. | 3 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 5 mA |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 18 V |
Schaltspannung low, max. | 2 V |
Schaltspannung, typ. | 21 V |
Spannungsart | DC |
Strombelastung, max. | 250 mA |
Lastinduktivität | 1.000.000 µH |
Lastkapazität | 0,1 µF |
Reststrom, max. | 0,5 mA |
Reststrom, typ. | 0,005 mA |
Spannungsabfall | 3,2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung high, min. | 20 V |
Schaltspannung low, max. | 2 V |
Schaltspannung, typ. | 21 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Ansprechzeit | 80 ms |
Ansprechzeit | 80 ... 640 ms |
Art | RS 232, RS 422 |
Funktion | Datenübertragung Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
Funktion | Datenübertragung Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Polzahl | 15 -polig |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Polzahl | 9 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA, kratzfest beschichtet |
Nettogewicht | 2.000 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 5 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Bedienelemente | PC-Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
US-Patente | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 7,743,865 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |