ROD4 plus
Laserscanner
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 4 |
beinhaltet | Konfigurationssoftware RODplussoft |
Applikation | 3D-Objekterkennung Konturvermessung |
Sonderausführung | Warnausgang |
Lichtquelle | Laser, infrarot |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Messbereich | 0 ... 65.000 mm |
Erfassungswinkel | 190 ° |
Scanrate | 25 scans/s |
Wiederholgenauigkeit | 15 mm |
Messzeit | 40ms |
Messwertauflösung | 5 mm |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 4 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Ansprechzeit | 40 ms |
Art | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M16 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 14 -polig |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Datenschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 2.300 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |