ROD4-30
Laserscanner
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 4 |
beinhaltet | Konfigurationssoftware RODsoft |
Applikation | 3D-Objekterkennung Konturvermessung |
Sonderausführung | Warnausgang |
Lichtquelle | Laser, infrarot |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Messbereich | 0 ... 65.000 mm |
Erfassungswinkel | 190 ° |
Scanrate | 25 scans/s |
Wiederholgenauigkeit | 15 mm |
Messwertauflösung | 5 mm |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 4 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Ansprechzeit | 40 ms |
Art | RS 232, RS 422 |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Typ | male |
Polzahl | 15 -polig |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Typ | female |
Polzahl | 9 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 2.000 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |