ROD 308

Laserscanner

Artikelnummer: 50153046

Sofort verfügbar

Serie ROD 300
Applikation Behälterkontrolle
Konturvermessung
Navigation
Betriebsreichweite 0,08 ... 25 m
Lichtquelle Laser, infrarot
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Winkelauflösung 0,1° bei 40 Hz
0,2° bei 50 Hz
0,2° bei 80 Hz
Winkelbereich 275 °
Erfassungsbereich 0,08 ... 25 m, Remission > 90%
7 m bei 1,8 % Reflexion
15 m bei 10 % Reflexion
25 m bei 90% Reflexion
Versorgungsspannung UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
Ansprechzeit 12,5 ... 25 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Messwertübertragung über UDP (Signalstärke, Distanz und Prozessabbild)
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 630 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Montageplatte
über optionales Befestigungsteil
Hinweis Für weitere Details zur Belegung des LED-Kreissegments, siehe Betriebsanleitung unter www.leuze.com
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Software - Configuration Setup - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Ethernet - pdf
Datenblatt - pdf