RL-70/40r-003-M12
Beleuchtung
Art | Ringbeleuchtung |
Geeignet für | Stationäre 2D-Codeleser Serie DCR 200i |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 617 nm |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. |
Art | Aktivierungseingang |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: +5 ... +24V DC |
Schaltzustand active | high |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Aktivierungseingang Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | Ring |
Dicke | 20,5 mm |
Außendurchmesser | 76 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
Nettogewicht | 222 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 75 °C |
Ausleuchtung | diffus |
Schutzart | IP 54 |
Zolltarifnummer | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27110635 |
ECLASS 8.0 | 27110635 |
ECLASS 9.0 | 27110635 |
ECLASS 10.0 | 27110635 |
ECLASS 11.0 | 27110635 |
ECLASS 12.0 | 27110635 |
ECLASS 13.0 | 27110635 |
ECLASS 14.0 | 27110635 |
ECLASS 15.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |