RK 93/4-60 L
Lichttaster energetisch
Serie | 93 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
Sonderausführung | V-Optik |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0 ... 0,06 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,005 ... 0,04 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,008 ... 0,037 m |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0 ... 0,065 m |
Grenzreichweite, grau 18% | 0,005 ... 0,045 m |
Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,008 ... 0,04 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 250 Hz |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 170 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |