RK 72/4-200 L.2

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50109617

Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
SET HT3CIX4P200M12BTX003M572
Set Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50145441
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,2 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50145441

Sofort verfügbar

HT3CI.X/4P-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50143278
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,2 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50143278

Lieferzeit ca. 11 Werktage
HT3CI.X/4P-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50143277
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,2 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50143277

Sofort verfügbar

Serie 72
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Applikation Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 0,2 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,008 ... 0,14 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,01 ... 0,11 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 3,4 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,008 ... 0,25 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,01 ... 0,2 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 150 Hz
Ansprechzeit 3,3 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 94 mm x 35 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Frontbefestigung mit Gewinde
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Datenblatt - pdf