RFM 32 SL 200
RFID Schreib-/Lesegerät
Serie | RFM |
Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz |
Funktionen | I/O LED-Anzeige Lesetor-Steuerung parametrierbare Betriebsmodi |
Schreib-Lesereichweite, max. | 110 mm |
Transponder lesbar | ICodeSLI Infineon MyD TagIT HFI |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 1,2 W |
Speicherzugriff | Read/Write |
Übertragungsgeschwindigkeit | 4.000 Bd |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | RS 232 |
Funktion | Prozess |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Buchsenleisten (10+6) |
Leitungslänge | 1.000 mm |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 346 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 90 % |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 14.0 | 27280401 |
ECLASS 15.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 10.0 | EC002998 |