RFM 12 SL 200
RFID Schreib-/Lesegerät
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | RFM |
Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz |
Funktionen | I/O Lesetor-Steuerung parametrierbare Betriebsmodi |
Schreib-Lesereichweite, max. | 45 mm |
Transponder lesbar | ICodeSLI Infineon MyD TagIT HFI |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 1 W |
Speicherzugriff | Read/Write |
Übertragungsgeschwindigkeit | 4.000 Bd |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | RS 232 |
Funktion | Prozess |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Buchsenleisten (10+6) |
Leitungslänge | 1.000 mm |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung | 98 mm |
Gewindegröße | M30 |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Nettogewicht | 271 g |
Farbe Gehäuse | schwarz silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 90 % |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |