RFI 32 L 120-L10

RFID Lesegerät

Artikelnummer: 50108915

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
RFI 32 L 120
RFID Lesegerät
Artikelnummer: 50040500
  • Serie: RFI
  • Arbeitsfrequenz: 0,125 MHz
  • Schnittstelle: RS 232
Artikelnummer: 50040500

Sofort verfügbar

Serie RFI
Arbeitsfrequenz 0,125 MHz
Funktionen I/O
LED-Anzeige
Lesetor-Steuerung
parametrierbare Betriebsmodi
Transponder lesbar Fixcode
Lesedistanz 80 mm
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 0,5 W
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art RS 232
Funktion Prozess
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Art des Anschlusses Leitung mit Buchsenleiste
Leitungslänge 10.000 mm
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Spannungsversorgung
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Leitung mit Buchsenleiste
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 76 mm x 30 mm x 102 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 380 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
Konfigurationssoftware - V203 - zip
Beipackzettel - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf