Reflexfolie 500x500mm-H
Reflektor
Sonderausführung | Heizung |
Versorgungsspannung UB | 230 V, AC |
Frequenz als Bereich | 50 Hz |
Bauform | rechteckig |
Richtungsunabhängig | Nein |
Reflexionsfläche Höhe | 500 mm |
Reflexionsfläche Breite | 500 mm |
Werkstoff Trägermaterial | Aluminium |
Nettogewicht | 4.410 g |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 70 °C |
Zolltarifnummer | 85168080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |