REF 4-A-15x150

Reflexfolie

Artikelnummer: 50110443

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Richtungsunabhängig Ja
Montagemaß Breite 15 mm
Montagemaß Höhe 150 mm
Reflexionsfläche Höhe 150 mm
Reflexionsfläche Breite 15 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 1 g
Art der Befestigung selbstklebend
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 80 °C
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467