RD800-x-UCA
Betätiger
Serie | RD800 |
Applikation | Einzelanwendung Reihenanwendung |
Codeart | Unikat-Code |
Geeignet für | Sicherheits-Transponder RD800 |
Abmessung (B x H x L) | 25 mm x 18 mm x 45 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
Nettogewicht | 24 g |
Farbe Gehäuse | anthrazit |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 80 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Zulassungen | TÜV Süd c UL US |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | EN 60068-2-6 |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |