Umlenkspiegelsäulen/Durchgehend
Die durchgehende Spiegelfläche eignet sich zur Strahlumlenkung von Sicherheits-Lichtvorhängen wie der MLC- und ELC-Baureihe. Spezielle Federelemente bieten eine selbsttägige Rückstellung nach mechanischen Stößen. Für eine einfache Ausrichtung ist die Spiegelsäule in 3 Richtungen justierbar.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
UMC-1900-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer:
549783
- Spiegellänge: 1.870 mm
- Funktionen: Einfache axiale Justage, Durchgehende Spiegelfläch...
UMC-1600-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer:
549782
- Spiegellänge: 1.570 mm
- Funktionen: Einfache axiale Justage, Durchgehende Spiegelfläch...
UMC-1300-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer:
549781
- Spiegellänge: 1.270 mm
- Funktionen: Einfache axiale Justage, Durchgehende Spiegelfläch...
UMC-1000-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer:
549780
- Spiegellänge: 970 mm
- Funktionen: Einfache axiale Justage, Durchgehende Spiegelfläch...
Artikeldaten vom: 11.04.25