Lichtleiter
Kunststoff-Lichtleiter eigenen sich für universelle Anwendungen mit geringem Platzbedarf zur Objektdetektion. Glasfaser-Lichtleiter werden in anspruchsvollen Umgebungsbedingen mit hohen Temperaturen eingesetzt und sind chemisch resistent. Für Foliendurchstrahlung oder Anwendungen mit hoher Lichtleistung bieten sie durch die besonders niedrige Dämpfung weitere Vorteile.
Die flexiblen Lichtleiter mit unterschiedlicher Kopfform lassen sich in nahezu jedes Anlagendesign integrieren. Der Erfassungsbereich ist abhängig von den eingesetzten Lichtleitern und Verstärkern.
Die flexiblen Lichtleiter mit unterschiedlicher Kopfform lassen sich in nahezu jedes Anlagendesign integrieren. Der Erfassungsbereich ist abhängig von den eingesetzten Lichtleitern und Verstärkern.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 93 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
KF-L-100MLF-02
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50152665
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 220 mm, 220 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: kubisch, kubisch
Kombinationsprodukt
KF-LY-77TZ-30
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50151112
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm, 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
KF-ET-650
Kunststoff-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50150211
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 5.000 mm, 5.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-ETM-SS-402-IM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50149673
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 200 mm, 200 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-820-SF
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50142353
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 2.000 mm, 2.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-830-SF
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50142352
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm, 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-840-SF
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50142351
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 4.000 mm, 4.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
KF-L-450
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50141663
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 5.000 mm, 5.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
KFX-L-10MLD-20
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50141253
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 2.000 mm, 2.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: kubisch, kubisch
Kombinationsprodukt
KF-ETW-FU44-20
Kunststoff-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50138102
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 2.000 mm, 2.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: kubisch, kubisch
Kombinationsprodukt
KF-L-420
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50137383
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 2.000 mm, 2.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
KF-ET-620
Kunststoff-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50137382
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 2.000 mm, 2.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Artikeldaten vom: 10.04.25