Standardbänder
Standardisierte Barcodebänder sind in den Längen 5m bis zu maximal 200 m und in den Höhen 25 mm und 47 mm verfügbar. Durch das verwendete Material wird eine sehr hohe Abriebfestigkeit als auch Resistenz gegen Umwelteinflüsse und viele Chemikalien erreicht. Das Barcodeband wird auf Rollen geliefert und ist sehr einfach geradlinig als auch in Kurven und Radien anzubringen.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 89 Produkte gefunden
Artikeldaten vom: 11.04.25