Daten innerhalb eines Netzwerkes werden auf unterschiedliche Arten übertragen. Optische Datenübertragungslichtschranken nutzen das Medium „Luft“ um unsichtbar, kontaktlos und verschleißfrei Daten bis zu einer Distanz von 300m zu übertragen. Diese Technologie ist führend im Anlagenbau und kombiniert Effizienz mit Wirtschaftlichkeit.
Sensorlösungen für die Primärverpackung im Bereich Getränkeabfüllung, Pharma- und Fleischverpackung sowie der Süß- und Backwarenproduktion, für die Karton- und Gebindeverpackung und die Palletierung.
Sensorlösungen für die Hydraulik- und Exzenterpressen, Stanz- und Laserschneidemaschinen, Rohr- und Drahtbiegemaschinen, Bearbeitungszentren, Gesenkbiegepressen, Metallsägemaschinen, Blechzuführungen und Roboter-Arbeitsbereiche.
Die globale Industrie befindet sich im ständigen Wandel. Und mit ihr die komplexen Anforderungen an Sicherheitskonzepte zum Schutz von Menschen und Anlagen. Mit einem ganzheitlichen Portfolio für alle Safety-Anforderungen bieten wir Ihnen lückenlose Sicherheit, effizienten Materialfluss und höchste Verfügbarkeit weltweit.
Wir beschäftigen uns kontinuierlich mit den technologischen Herausforderungen und Themen in unseren Kundenmärkten. Dies ist die Voraussetzung für unsere leistungsstarke Produktentwicklung und Beratungskompetenz.
Innovativ zu sein heißt für uns, mit Neugier und Entschlossenheit alles dafür zu geben, Sie in einer sich ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich zu machen. Ihr Erfolg ist unser Ziel und Antrieb.
Wir begleiten unsere Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer Maschinen oder Anlagen mit kompetenter Beratung und einem umfassenden Support- und Serviceangebot.
Mit über 20 Tochtergesellschaften und unterstützt von über 40 internationalen Distributoren rund um den Globus sind wir in den wichtigsten Märkten unserer Branche vertreten und immer in direkter Nähe zu unseren Kunden.
Wir beschäftigen uns kontinuierlich mit Herausforderungen und Themen in unseren Kundenmärkten. Das ist die Voraussetzung für unsere leistungsstarke Beratungs- und Entwicklungsarbeit, um effiziente Lösungen für unsere Kunden anzubieten.
Defekte Geräte werden in unserem Servicecenter kompetent und schnell instandgesetzt. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Servicepaket um eventuelle Anlagenstillstandszeiten auf ein Minimum zu reduzieren.
Wir sind ein Unternehmen, das die Internationalität eines Global Players mit dem familiären Umfeld und der Kollegialität eines Mittelständlers verbindet.
Individuelle gefertigte Barcodebänder zwischen 0 bis 10 km. Mögliche Bandhöhen zwischen 20 mm bis 140mm. Ein Eingabeassistent unterstützt bei der Konfiguration von Sonderbändern.
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Keine Produkte gefunden.
Artikeldaten vom: 11.04.25
Merkliste
"Der Artikel befindet sich in Ihrer Merkliste. Wollen Sie tatsächlich den Artikel aus Ihrer Liste entfernen?"