Guarding_of_feed_points_on_printing_and_paper_processing_machines_1400x400

Sicherung von Einzugsstellen an Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen

Von der Risikobeurteilung bis zur Validierung: mit Safety Solutions erhalten Sie Komplettlösungen für Ihre Anlagen. Die innovativen Sicherheitskonzepte unserer Experten-Teams garantieren effizienten Materialfluss, lückenlose Sicherheit und eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Selbst dort, wo klassische Konzepte an ihre Grenzen stoßen. Immer rechtssicher, CE-zertifiziert und normenkonform. So wird die Umsetzung für Sie besonders einfach.

Druckmaschinen - z. B. für den Offsetdruck - bestehen häufig aus separaten Druckwerken je Farbe. Für das manuelle Einlegen der Druckplatten oder -tücher werden die in Reihenbauweise angeordneten Druckwerke auseinandergefahren. Der manuelle Rüst- und Einrichtprozess erfolgt direkt an der Einzugsstelle der Walzen und erfordert vom Bedienpersonal maximale Aufmerksamkeit. Hier kommt es trotz Nutzung der Maschine im Tippbetrieb immer wieder zu Unfällen durch Verletzungen/Quetschungen an Fingern und Händen.

Unsere Sicherheits-Lösung zur ergänzenden Sicherung von Einzugsstellen an Druckmaschinen ist speziell auf diese Anwendungsfälle ausgerichtet. Sie erkennt mit geringem Installationsaufwand Finger und Hände der Bediener an den Einzugsstellen. Damit wird die prinzipbedingte Gefährdung reduziert und die Sicherheit des Bedienpersonals wesentlich erhöht.

Print_Safety-Solution_Feeding-point-printing-and-paper-processing_700x500px

Anforderung:

Während des Einrichtbetriebs sind die Druckplatten und -tücher manuell einzulegen. Dabei werden die Walzen durch den Bediener im Tippbetrieb – z.B. durch einen Fußschalter – gesteuert. Zusätzlich zur gewählten Betriebsart soll die Einzugsstelle gegen Zugriff durch Finger/Hände gesichert werden.

Lösung:

Unmittelbar vor der Einzugsstelle (Gefahrstelle) ist eine Lichtschranke installiert, welche an ein Sicherheitssystem angeschlossen ist. Erkennt die Lichtschranke eine Annäherung von Finger oder Hand an die Gefahrstelle, wird die gefahrbringende Bewegung durch das Sicherheitssystem zuverlässig gestoppt. Der ursprüngliche Arbeitsprozess bleibt dabei erhalten.

Funktionsprinzip:

Die Sicherheitsfunktion ist während des Tippbetriebs aktiv. Der horizontale Lichtstrahl der Lichtschranke ist so vor der Gefahrstelle der Walzen installiert, dass ein Rüsten und Einrichten der Maschine möglich ist, eine zu starke Annäherung von Finger und Hand an die Gefahrstelle aber zur Unterbrechung des Lichtstrahls führt. Unmittelbar nach Unterbrechung des Lichtstrahls schaltet das Sicherheits-System die gefahrbringende Bewegung ab. Sobald der Lichtstrahl wieder frei ist, kann die Bewegung im Tippbetrieb fortgesetzt werden.

Ihr Nutzen

  • Sparen Sie Zeit und Geld mit unseren vorentwickelten und
    prozessoptimierten Sicherheits-Lösungen
  • Sichere Überwachung des Einzugsbereichs von Druckmaschinen
    vermeidet Gefahren beim Einlegen
  • Lückenlose Sicherheit während des Einlegeprozesses
  • Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
  • Einfach nachrüstbar
Safety_Solutions_Pyramide

Systemkomponenten und Sicherheitsparameter

  Sensor: Einweg-Lichtschranke Serie 3C
Auswerteeinheit: Sicherheits-Relais MSI-TR1B
PL c nach ISO 13849-1, SILCL 1 nach IEC 62061
2-kanaliger Sicherheitsausgang

Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0,8 MB)
Sicherung von Einzugsstellen an Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen