Mehrstations-Zugangssicherung in der Gabelstapler-Logistik
Von der Risikobeurteilung bis zur Validierung: mit Safety Solutions erhalten Sie Komplettlösungen für Ihre Anlagen. Die innovativen Sicherheitskonzepte unserer Experten-Teams garantieren effizienten Materialfluss, lückenlose Sicherheit und eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Selbst dort, wo klassische Konzepte an ihre Grenzen stoßen. Immer rechtssicher, CE-zertifiziert und normenkonform.So wird die Umsetzung für Sie besonders einfach.
Arbeiten Flurförderfahrzeuge – wie z.B. Gabelstapler – an einer Übergabestation zu einem Gefährdungsbereich, so ist für die Zugangssicherung eine zuverlässige Unterscheidung zwischen Gabelstapler und Personen notwendig. Gängige Sicherheitskonzepte sind in ihren Möglichkeiten oft limitiert und erfordern für einen sicheren Betrieb erhebliche konstruktive und prozessuale Eingriffe. Dies kann in der Praxis zu Kompromissen mit entsprechend hohen Restrisiken führen, die zudem ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Disziplin vom unterwiesenen Bedienpersonals erfordern. So können während der Übergabe Sicherheitslücken neben dem Gabelstapler entstehen, die Anlage muss bei Annäherung mit reduzierter Geschwindigkeit betreiben werden, oder die Anlage muss während der Übergabe sogar komplett gestoppt werden.
Unsere Sicherheitslösung für die Mehrstations-Zugangssicherung in der Gabelstapler-Logistik ist speziell für diese Anwendungsfälle konzipiert. Sie sorgt für lückenlose Sicherheit und garantiert durch optimierte Abläufe gleichzeitig eine hohe Auslastung der Anlage.

Anforderung:
An einem Querförderer befinden sich mehrere Übergabestationen, an denen Material mit Gabelstablern ein-und ausgeschleust wird. Der gesamte Übergabebereich soll gegen den Zugang von Personen gesichert werden. Nähert sich ein Gabelstapler, soll die entsprechende Station zur Einfahrt freigegeben werden.
Lösung:
Sicherheits-Laserscanner mit vertikal ausgerichtetem Schutzfeld sichern den Zugang. Pro Station überwachen weitere Sensoren die Bewegung der Gabelstapler und liefern die Informationen an das Sicherheitssystem.
Dieses passt das Schutzfeld für die Einfahrt in die Station entsprechend an. Der gesamte Ablauf wird sicherheitstechnisch überwacht.
Funktionsprinzip:
Das vertikale Schutzfeld ist vor dem Gefährdungsbereich installiert. Jede Station wird zusätzlich durch Überwachungssensoren kontrolliert. Nur bei Annäherung eines Gabelstaplers an eine Station gibt das Sicherheitssystem genau für diese Station einen definierten Bereich im Schutzfeld frei. Alle anderen Stationen bleiben weiterhin durch das Schutzfeld gesichert. Sobald der Gabelstapler den Übergabebereich wieder verlassen hat, wird das Schutzfeld in seinen ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. Die Gabelstapler können dabei unterbrechungsfrei ein- und ausfahren und alle Stationen gleichzeitig und unabhängig voneinander nutzen.
Ihr Nutzen
- Sparen Sie Zeit und Geld mit unseren vorentwickelten und prozessoptimierten Sicherheits-Lösungen
- Kontinuierliche Überwachung des gesamten Übergabebereichs
mit zuverlässiger Unterscheidung zwischen Gabelstaplern und Bedienpersonal - Skalierbar auf die Anzahl der Stationen in Ihrer Anlage
- Sichere Trennung von Verkehrsbereich und Übergabebereich erlaubt weitere Optimierung individueller Arbeitsabläufe
- Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
- Optimaler Manipulationsschutz

Systemkomponenten und Sicherheitsparameter
Sicherheits-Sensor: Sicherheits-Laserscanner RSL 400 | |
Überwachungssensoren: Ultraschall- und Radarsensoren | |
Systemsteuerung: Siemens SIMATIC S7 | |
Leuze Sicherheitsprogramm | |
PL d nach ISO 13849-1, SILCL 2 nach IEC 62061 | |
2-kanaliger Sicherheitsausgang |