Anschlusskomponenten für Handscanner
Passende Komponenten um die Handscanner mit PC oder Steuerung zu verbinden. Verschiedene Varianten mit Funkreichweiten von 10 oder 100 m, passend zum entsprechenden Funkhandscanner. Desweiteren finden Sie hier Geräte zur Spannungsversorgung bzw. zum Aufladen der Handscanner, sowie Ersatz-Akkus.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 19 Produkte gefunden
Base IT 1991i
Basisstation
Artikelnummer:
50144935
- Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1991i
- Art: Basisstation
IT 19x1i-End Cap
Endkappe
Artikelnummer:
50143603
- Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i, Mobile 2D-Code...
- Art: Endkappe
Base IT 1472g
Basisstation
Artikelnummer:
50143595
- Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1472g
- Art: Basisstation
Base IT 1952g
Basisstation
Artikelnummer:
50143593
- Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1952g
- Art: Basisstation
NT HCR 6200
Netzteil
Artikelnummer:
50130490
- Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie HCR 6200
- Art: Netzteil
NT Base IT1911-EU
Netzteil
Artikelnummer:
50123862
- Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
- Art: Netzteil
Artikeldaten vom: 11.04.25