Verbindungsleitungen
Leitungen mit beidseitiger Steckverbindung, un-/geschirmt mit unterschiedlicher Litzenanzahl und unterschiedlichen Längen sowie Serviceleitungen für Signalübertragung.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 248 Produkte gefunden
KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-010
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50153687
- Anschluss: Rundstecker, M8 - Rundstecker, M8
- Anschluss 01, Ausführung: axial, female
- Anschluss 1, Polzahl: 4 -polig
KDS U-M8-4A-M8-4A-P1-100
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50151105
- Anschluss: Rundstecker, M8 - Rundstecker, M8
- Anschluss 01, Ausführung: axial, female
- Anschluss 1, Polzahl: 4 -polig
KDS U-M8-4A-M8-4A-P1-015
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50151104
- Anschluss: Rundstecker, M8 - Rundstecker, M8
- Anschluss 01, Ausführung: axial, female
- Anschluss 1, Polzahl: 4 -polig
KSS US-USB2-A-USB2-C-V1-020
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50151103
- Schnittstelle: USB
- Anschluss: USB - USB
KDS S-12-CA-M12-5A-P1-004-78X
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50148540
- Anschluss: Rundstecker, M12 - Rundstecker, M12
- Anschluss 01, Ausführung: axial, female
- Anschluss 1, Polzahl: 12 -polig
KDS U-M8-3A-M8-3W-P1-006-A01
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50146274
- Anschluss: Rundstecker, M8 - Rundstecker, M8
- Anschluss 01, Ausführung: axial, female
- Anschluss 1, Polzahl: 3 -polig
KDS U-M8-3A-M8-3W-P1-003-A01
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50146273
- Anschluss: Rundstecker, M8 - Rundstecker, M8
- Anschluss 01, Ausführung: axial, female
- Anschluss 1, Polzahl: 3 -polig
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-200
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50144516
- Anschluss: Rundstecker, M12 - Rundstecker, M12
- Anschluss 01, Ausführung: axial, female
- Anschluss 1, Polzahl: 5 -polig
KDS PB-M12-4A-M12-8A-P0-020
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50144357
- Schnittstelle: PROFIBUS DP
- Anschluss: Rundstecker, M12 - Rundstecker, M12
- Anschluss 01, Ausführung: axial, male
- Anschluss 1, Polzahl: 8 -polig
KDS U-M8-4A-M8-4A-P1-030
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50144038
- Anschluss: Rundstecker, M8 - Rundstecker, M8
- Anschluss 01, Ausführung: axial, female
- Anschluss 1, Polzahl: 4 -polig
KSS ET-M12-4W-M12-4W-P7-100
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50143817
- Schnittstelle: Ethernet
- Anschluss: Rundstecker, M12 - Rundstecker, M12
- Anschluss 01, Ausführung: gewinkelt, male
- Anschluss 1, Polzahl: 4 -polig
KSS ET-M12-4W-M12-4W-P7-020
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50143816
- Schnittstelle: Ethernet
- Anschluss: Rundstecker, M12 - Rundstecker, M12
- Anschluss 01, Ausführung: gewinkelt, male
- Anschluss 1, Polzahl: 4 -polig
Artikeldaten vom: 10.04.25