Passive Anschlusseinheiten
Passive Verteiler für einfache Bündelung von Sensoren mit Montagelöchern in der Mitte und zusätzliche Befestigungslöcher an der Seite ermöglichen eine flexible Montage an allen Standardprofilen und Grundplatten. Ideal für raue Industriebedingungen durch Vibrations- und Schockfestigkeit.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 10 Produkte gefunden
MD 7XXP-11-82IO5-FK
Verteiler
Artikelnummer:
50130994
- Verteiler, Gewindegröße: M12
- Verteiler, Polzahl: 5 -polig
- Stammanschluss: Klemme
MD 7XXP-11-88IO3-12
Verteiler
Artikelnummer:
50130990
- Verteiler, Gewindegröße: M8
- Verteiler, Polzahl: 3 -polig
- Stammanschluss: Rundstecker, M12
MD 7XXP-11-82IO5-13
Verteiler
Artikelnummer:
50130608
- Verteiler, Gewindegröße: M12
- Verteiler, Polzahl: 5 -polig
- Stammanschluss: Rundstecker, M23
MD 7XXP-11-82IO5-K100
Verteiler
Artikelnummer:
50130605
- Verteiler, Gewindegröße: M12
- Verteiler, Polzahl: 5 -polig
- Stammanschluss: Leitung, 10.000 mm
MD 7XXP-11-82IO5-K050
Verteiler
Artikelnummer:
50130604
- Verteiler, Gewindegröße: M12
- Verteiler, Polzahl: 5 -polig
- Stammanschluss: Leitung, 5.000 mm
MD 7XXP-11-82IO5-K030
Verteiler
Artikelnummer:
50130603
- Verteiler, Gewindegröße: M12
- Verteiler, Polzahl: 5 -polig
- Stammanschluss: Leitung, 3.000 mm
MD 7XXP-11-82IO4-K100
Verteiler
Artikelnummer:
50130602
- Verteiler, Gewindegröße: M12
- Verteiler, Polzahl: 4 -polig
- Stammanschluss: Leitung, 10.000 mm
MD 7XXP-11-82IO4-K050
Verteiler
Artikelnummer:
50130601
- Verteiler, Gewindegröße: M12
- Verteiler, Polzahl: 4 -polig
- Stammanschluss: Leitung, 5.000 mm
MD 7XXP-11-88IO3-K100
Verteiler
Artikelnummer:
50130599
- Verteiler, Gewindegröße: M8
- Verteiler, Polzahl: 3 -polig
- Stammanschluss: Leitung, 10.000 mm
MD 7XXP-11-88IO3-K050
Verteiler
Artikelnummer:
50130598
- Verteiler, Gewindegröße: M8
- Verteiler, Polzahl: 3 -polig
- Stammanschluss: Leitung, 5.000 mm
Artikeldaten vom: 11.04.25