Messende Lichtvorhänge
Diese Geräte sind perfekt zur Vermessung bewegter Objekte im Durchlauf. Die Messergebnisse lassen sich über die voll integrierte Schnittstelle ausgeben. Parallel ermöglichen die programmierbaren Schaltausgänge die Manipulation nachgeschalteter Elemente. Ebenso lassen sich mehrere Lichtvorhänge kaskadieren. Die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten mehrere Messbereiche und Auswertefunktionen zu parametrieren, machen die Geräte zu Problemlösern für eine Vielzahl von Messaufgaben. Die Bandbreite verfügbarer Auflösungen und Messfeldlängen gewährleistet die optimale Adaption an Ihre Anwendung.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 380 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
CML730i-T10-480.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50117787
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 480 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50117788
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 480 mm
- Strahlabstand: 10 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T10-1920.R-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50117911
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 1.920 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50117936
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 1.920 mm
- Strahlabstand: 10 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T10-1920.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118077
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 1.920 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118078
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 1.920 mm
- Strahlabstand: 10 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-160.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118577
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 160 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118656
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 160 mm
- Strahlabstand: 5 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-240.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118578
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 240 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118657
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 240 mm
- Strahlabstand: 5 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-320.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118579
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 320 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118658
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 320 mm
- Strahlabstand: 5 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-400.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118580
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 400 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118659
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 400 mm
- Strahlabstand: 5 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-480.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118581
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 480 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118660
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 480 mm
- Strahlabstand: 5 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-560.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118582
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 560 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118661
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 560 mm
- Strahlabstand: 5 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-640.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118583
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 640 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118662
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 640 mm
- Strahlabstand: 5 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-720.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118584
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 720 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118663
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 720 mm
- Strahlabstand: 5 mm
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-800.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118585
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 800 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118664
- Serie: 730
- Messfeldlänge: 800 mm
- Strahlabstand: 5 mm
Artikeldaten vom: 10.04.25