Miniaturscanner
Miniaturscanner für 1D/2D-Codelesung zeichnen sich durch geringe Gehäuseabmessungen aus und kommen immer dann zum Einsatz, wenn der zur Verfügung stehende Einbauraum begrenzt ist. Das Produktsortiment umfasst Einbaumodule in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gehäuse, unterschiedliche Schnittstellen wie USB- oder RS232 und standardisierten Anschlussmöglichkeiten wie USB oder M12.8.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
DCR55M2/R2-150-M12.8
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50136784
- Serie: DCR 55
- Schaltprinzip: Transistor, NPN
- Codearten lesbar: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR55M2/UB-1800-S6
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50136773
- Serie: DCR 55
- Codearten lesbar: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR55M2/R2
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50136772
- Serie: DCR 55
- Schaltprinzip: Transistor, NPN
- Codearten lesbar: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR50M2/R2
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50135000
- Serie: DCR 50
- Schaltprinzip: Transistor, NPN
- Codearten lesbar: Pharma Code, 2/5 Interleaved, Australian Post, Azt...
- Sonderausführung: Scan Engine Modul
Artikeldaten vom: 11.04.25