PRK5B/4X-800-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Serie | 5B |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Betriebsreichweite | 0,02 ... 5 m, mit Reflektor TK(S) 100x100 |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0,02 ... 6,5 m, mit Reflektor TK(S) 100x100 |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 645 nm |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend (dunkelschaltend durch Verpolung von UB) |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 800 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 3 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,14 mm² |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 11 mm x 32,4 mm x 20 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | rot schwarz |
Art der Befestigung | Zwei M3 Gewindehülsen über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |