PRK53C.TT3/LG-M8

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50148161

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 53C
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Applikation Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Erkennung von transparenten Folien
Sonderausführung Autokollimation
HYGIENE-Design
Tracking-Funktion
Betriebsreichweite 0 ... 3 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 3,6 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 645 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 1.500 Hz
Ansprechzeit 0,33 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spezifikation V1.1
Device ID 6025
SIO-Mode support Ja
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Werkstoff Bedienelement Kunststoff (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusionsdicht
Gehäuserauigkeit Ra ≤ 0,8, Typischer Wert für das Edelstahlgehäuse
Gehäuse Edelstahl AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff (PMMA+) mit kratzfester Indium Schutzschicht
Nettogewicht 48 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Gehäusepassung
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Hell-/Dunkelumschaltung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 68
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - IO-Link interface description - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - Clean Proof + - pdf
Zertifikat - Diversey - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf