PRK412B/2

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50140148

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 412B
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,02 ... 1,8 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,02 ... 2,3 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 36 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 20 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 20 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 3 -adrig
Aderquerschnitt 0,34 mm²
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 51 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing verchromt
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 100 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf