OTB 30/100-BK/WH250

Folie

Artikelnummer: 50137876

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Geeignet für Optische Spurführung OGS 600
Abmessung (B x H x L) 100 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Nettogewicht 1.689 g
Mechanische Eigenschaften leicht zu reinigen
sofort überfahrsicher
strapazierfähig
verschleißfrei
Farbe schwarz-weiß gestreift
Werkstoff PVC
Kleber Acrylatkleber
Kleberstärke 10 mm
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 55 °C
Verarbeitungstemperatur 15 ... 25 °C
Beschaffenheit Untergrund fettfrei
glatt
sauber
trocken
Zolltarifnummer 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015