ODT53C.S3/L6-M8

Distanztaster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50148168

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 53C
Funktionsprinzip Distanztaster mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung 2 unabhängige Schaltausgänge
HYGIENE-Design
Messwertausgabe
kleiner Lichtfleck (S)
schwarz-weiß-Fehler < ± 2 mm
Betriebsreichweite 0,01 ... 0,08 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Einstellbereich 30 ... 80 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 645 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 4 mm [60 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Fokus fix
Fokusabstand 60 mm
Messbereich 30 ... 80 mm
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit -2 ... 2 mm
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 1 ... 1,4 mm
Messwertausgabe per IO-Link
Optisches Abstandsmessprinzip Triangulation
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 750 Hz
Ansprechzeit 0,66 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Spezifikation V1.1
Device ID 2211
SIO-Mode support Ja
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Werkstoff Bedienelement Kunststoff (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusionsdicht
Gehäuserauigkeit Ra ≤ 0,8, Typischer Wert für das Edelstahlgehäuse
Gehäuse Edelstahl AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff (PMMA+) mit kratzfester Indium Schutzschicht
Nettogewicht 48 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Gehäusepassung
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Hell-/Dunkelumschaltung
Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 68
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - IO-Link interface description - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - Clean Proof + - pdf
Zertifikat - Diversey - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf