ODSL 8/V66-500-S12
Optischer Abstandssensor
Serie | 8 |
Art des Tastsystems | gegen Objekt |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 2 mm x 6 mm |
Messbereich | 20 ... 500 mm |
Auflösung | 0,1 ... 0,5 mm |
Genauigkeit, Nahbereich | 2 % |
Genauigkeit, Fernbereich | 4 % |
Bezugsgröße Genauigkeit | Messabstand |
Wiederholgenauigkeit, Nahbereich | 1 % |
Wiederholgenauigkeit, Fernbereich | 3 % |
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Messabstand |
Messzeit | 2 ... 7 ms |
Referenzierung | Nein |
Schwarz-/ Weiß-Verhalten | 1,5 % |
Optisches Abstandsmessprinzip | Triangulation |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Spannung |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Art des Anschlusses | Rundstecker, drehbar 90° |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 70 g |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter |
Bedienelemente | Drehschalter |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |