ODS9L2.8/LQZ-450-M12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50138329

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie 9
Art des Tastsystems gegen Objekt
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1 mm [450 mm]
Messbereich 50 ... 450 mm
Auflösung 0,1 mm
Genauigkeit 1 %
Bezugsgröße Genauigkeit Messabstand
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0,1 mm
Referenzierung Nein
Optisches Abstandsmessprinzip Triangulation
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art RS 485
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 50 g
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente Bedientasten
LC-Display
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Fremdlichtfestigkeit 20.000 lx, EN 60947-5-2
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V 6.1.0.0 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf