ODS9L2.8/LAK-450-M12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50137818

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 9
Applikation Füllhöhenkontrolle
Längenmessung im Materialzuschnitt
Objektvermessung
Art des Tastsystems gegen Objekt
Sonderausführung Aktivierungseingang
Deaktivierungseingang
Teach-Eingang
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1 mm [450 mm]
Messbereich 50 ... 450 mm
Auflösung 0,1 mm
Genauigkeit 1 %
Bezugsgröße Genauigkeit Messabstand
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0,1 mm
Referenzierung Nein
Optisches Abstandsmessprinzip Triangulation
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Funktion Aktivierungseingang
Deaktivierungseingang
Teach-Eingang
Trigger
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art IO-Link
Spezifikation V1.1
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 50 g
Bedienelemente Bedientasten
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Fremdlichtfestigkeit 20.000 lx, EN 60947-5-2
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen UL
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf