NT f. IT 1900+Base-EU

Netzteil

Artikelnummer: 50114525

Sofort verfügbar

Art Netzteil
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1910
Mobile Barcodeleser Serie IT 1300
Art Steckernetzteil
Ausgang 5 V DC, 1 A
Eingang 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Abmessung (B x H x L) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Nettogewicht 99 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
EPLAN Makro - edz