NT f. Base HS 6578

Netzteil

Artikelnummer: 50120430

Sofort verfügbar

Art Netzteil
Geeignet für HS 6578
Art Tischnetzteil
Ausgang 9 V DC, 2 A
Eingang 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Nettogewicht 274 g
Zolltarifnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540