MTKZ 15-30 SET
Reflektor
beinhaltet | 100 St. |
Geeignet für | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
Bauform | rund |
Montagemaß Dicke | 17,6 mm |
Montagemaß Durchmesser | 31 mm |
Reflexionsfläche Durchmesser | 15 mm |
Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
Werkstoff Trägermaterial | Kunststoff |
Polarisationsändernd | Nein |
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor | PA |
Nettogewicht | 154 g |
Art der Befestigung | Clip |
Art des Reflektors | Reflektor |
Geeignet für Bohrungsdurchmesser | 14,5 ... 15,5 mm |
Geeignet für Materialstärke | 0,8 ... 5 mm |
Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 45 °C |
Verarbeitungstemperatur | 5 ... 45 °C |
Zolltarifnummer | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |