MSSU-H46

Muting-Sensor-Set

Artikelnummer: 426371

Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
CB-M12-ACY3/1
Y-Verteiler
Artikelnummer: 548040
  • Anschluss: Rundstecker  - Rundstecker  - Rundstecker
Artikelnummer: 548040

Sofort verfügbar

HT46CI/4W-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50134612
  • Serie: 46C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 3 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134612

Sofort verfügbar

BTU 346M.5-D12
Montagesystem
Artikelnummer: 50122798
  • Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
  • Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 12 mm
  • Werkstoff Befestigungsteil: Edelstahl
Artikelnummer: 50122798

Lieferzeit ca. 10 Werktage
MMS-A-350
Muting-Montagesystem
Artikelnummer: 548804
  • Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus
Artikelnummer: 548804

Sofort verfügbar

Geeignet für Gerätesäulen UDC-S1, DC-S1
Gerätesäulen UDC-S2, DC-S2
Funktionen zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting
Abmessung 350 mm
Nettogewicht 1.270 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Mutingsensoren Reflexions-Lichttaster IHRT
Anzahl Mutingsensoren 2 St.
Anzahl Reflektoren 0 St.
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015