MSI-SR-CM43DT03-01
Sicherheits-Relais
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | MSI-SR-CM43 |
Applikation | Erweiterungsgerät für Sicherheits-Schaltgeräte |
Funktionen | Überwachung von Näherungsschaltern |
Wiederanlauf | automatisch |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2E-07 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 3, EN ISO 13849-1 |
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei DC | 20,4 V |
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 26,4 V |
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 20,4 V |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 4 St. |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaft | 3 St. |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze 1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze 2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Nettogewicht | 200 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85364190 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |