MSI-mxE/Rx

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 549982

Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
SYS-HAMT-P1-000-002
Sicherheits-Schaltgerät
Artikelnummer: SO-000134
  • Applikation: X-Muting und 2 x X-Muting als Ersatz für MSI-m/R, ...
Artikelnummer: SO-000134

Sofort verfügbar

SYS-HAMT-P1-000-001
Sicherheits-Schaltgerät
Artikelnummer: SO-000133
  • Applikation: IIII-Muting als Ersatz für MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-...
Artikelnummer: SO-000133

Sofort verfügbar

Serie MSI-m
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Dynamische Schützkontrolle (EDM)
Meldeausgang Muting
Meldeausgang Systemfehler
Muting-Zeitüberwachung (an-/abwählbar)
PC-Diagnoseschnittstelle
Parallel-Muting
Querschlussüberwachung
Relaisschaltspielzähler für vorbeugende Wartung
Sequenziell-Muting
Statische Schützkontrolle (EDM)
Warnung Defekter Muting-Leuchtmelder
paralleles Doppel-Muting an zwei Bereichen
sekundärer Abschaltkontakt SSD - Ausgang
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 pro Stunde
PFHD, nop = 28800 0,000000038 pro Stunde
PFHD, nop = 86400 0,000000095 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie bis 4 (je nach Kategorie der vorgeschalteten Schutzeinrichtung), EN ISO 13849
B10d bei DC1 (ohmsche Last) 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom)
B10d bei AC1 (ohmsche Last) 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom)
B10d bei DC13 (induktive Last) 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom)
B10d bei AC15 (induktive Last) 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom)
B10d, geringe Last 20.000.000 Anzahl Zyklen
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 3 St.
Anzahl sekundärer Sicherheits-Schaltausgänge 1 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD, sekundärer Sicherheits-Schaltausgang SSD
Spannungsart AC/DC
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schliesser
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Öffner
Spannungsart AC/DC
Anschließbare Sicherheitssensoren (AOPDs) bis zu 2 AOPD Typ 4, Typ 3 oder bis zu 4 AOPD Typ 2
Anschließbare elektromechanische Sicherheitseinrichtungen NOT-HALT Befehlsgeräte, 1- bzw. 2-kanalig
Sicherheits-Schalter
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Nettogewicht 370 g
Farbe Gehäuse grau
Anzahl anschließbarer AOPD Typ 2, Kategorie 2 4 St.
Anzahl anschließbarer AOPD Typ 4, Kategorie 4 2 St.
Anzahl zusätzlich anschließbarer Sicherheits-Schalter, Kategorie 4 2
Schutzart IP 20
US-Patente US 6,418,546 B
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD Modell - MSI-mxE/Rx - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurations-/Diagnosesoftware - V 1.40 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - pdf