MSI-FB-PB101

Feldbus Gateway

Artikelnummer: 547806

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MSI-FB-PROFIBUS
Feldbus Gateway
Artikelnummer: 50132995
  • Art: Feldbus Gateway
  • Schnittstelle: PROFIBUS DP
Artikelnummer: 50132995

Sofort verfügbar

Serie MSI-FB
Applikation Übertragung von Diagnosedaten der MSI100/200 über PROFIBUS
Funktionen Feldbusmodul für die programmierbaren Sicherheits-Schaltgeräte MSI 100 und MSI 200 zur Anbindung an PROFIBUS
Schutzbeschaltung Parallelverpolschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 25 %
Nenneingangsspannung bei UIN, typ. 85 mA, (plus Laststrom des Ausgangs)
Eingangsspannung 24 V DC, -20 ... 20 %
Nenneingangsstrom bei UIN 3 mA
Schaltspannung, max. 23 V DC
Schaltstrom, max. 500 mA
Art PROFIBUS DP
Funktion Prozess
Klassifikation V1
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Funktion Programmieradapter
Art des Anschlusses S-Port
Funktion interne Kommunikations-Schnittstelle
Art des Anschlusses Tragschienen-TBUS
Funktion PROFIBUS IN
PROFIBUS OUT
Art des Anschlusses Sub-D
Anschlussquerschnitte 0,2 bis 2,5 mm²
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polyamid PA unverstärkt
Nettogewicht 180 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -35 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -35 ... 80 °C
Schutzart IP 20
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371601
ECLASS 8.0 27371601
ECLASS 9.0 27371601
ECLASS 10.0 27371601
ECLASS 11.0 27371601
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
3D-CAD Modell - MSI-FB-PB101 - zip
EPLAN Makro - edz
GSD-Datei - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Ergänzung zur Betriebsanleitung - SIMATIC STEP 7 - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf