MSI-FB-CANOPEN

Feldbus Gateway

Artikelnummer: 50132994

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie MSI-FB
Art Feldbus Gateway
Applikation Übertragung von Diagnosedaten der MSI 400 über CANOPEN
Funktionen Feldbusmodul für die MSI 400 zur Anbindung an CANOPEN
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 25 %
Art CANopen
Funktion Prozess
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 95 %
Schutzart IP 20
Zulassungen c UL US
Schwingfestigkeit 5 ... 150 Hz
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Schockfestigkeit Dauerschock 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Schockfestigkeit Einzelschock 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Zolltarifnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27242208
ECLASS 8.0 27242208
ECLASS 9.0 27242208
ECLASS 10.0 27242208
ECLASS 11.0 27242208
ECLASS 12.0 27242208
ECLASS 13.0 27242208
ECLASS 14.0 27242208
ECLASS 15.0 27242208
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
ETIM 7.0 EC001423
ETIM 8.0 EC001423
ETIM 9.0 EC001423
ETIM 10.0 EC001423
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
EDS-Datei - zip
Beipackzettel - pdf
Benutzerhandbuch - Software MSI.designer - pdf
Benutzerhandbuch - Gateways MSI 400 - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf