MSI-EM201-8I4IO
Sicheres I/O-Modul
Serie | MSI-EM |
Applikation | Überwachung von Sicherheits-Funktionen |
Anzahl sichere I/O | 8 IN, 4 programmierbare I/O |
Funktionen | Erweiterungsmodul für das programmierbare Sicherheits-Schaltgerät MSI 200 Erweiterung um 8 sichere Eingänge und 4 sichere frei parametrierbare Kanäle - wahlweise sichere Eingänge oder Ausgänge (OSSDs) Überwachung aller sicherheitsgerichteter Funktionen in Maschinen und Anlagen |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 0,0000000016 pro Stunde |
PFHD | 1,6E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
Überspannungskategorie | III |
Diagnoseanzeige | 2 LEDs (grün, rot) |
Reaktionszeit max. | 30 ms |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2) |
Typ. Stromaufnahme bei UN (A1/A2) | 100 mA |
Überbrückung von Spannungseinbrüchen | 20 ms |
Anzahl sichere Eingänge | 12 St., (bis SIL 3 / IEC 62061) |
Statusanzeige | 1 LED (grün) pro Eingang |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Typ. Stromaufnahme bei UN | 4 mA |
Signalpegel bei „0“, max. | 5 V |
Signalpegel bei „1“, min. | 11 V |
Anzahl sichere Halbleiterausgänge | 4 St., (Kat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) bei Parametrierung der 4 Ein-/Ausgänge als Ausgänge |
Anzahl Takt-/Meldeausgänge | 2 St., je nach Konfiguration als Takt- oder Meldeausgang verwendbar |
Nennspannung | 24 V DC, -15 ... 10 % |
Statusanzeige | 1 LED (grün) pro Ausgang |
Grenzdauerstrom | 0,5 A |
Nennspannung | 24 V DC |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Nennspannung | 24 V DC |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Bereitschaftsverzögerung | 10.000 ms |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Funktion | interne Kommunikations-Schnittstelle |
Art des Anschlusses | Tragschienen-TBUS |
Anschlussquerschnitte | 0,2 bis 2,5 mm² |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Polyamid PA unverstärkt |
Nettogewicht | 180 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... 45 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Schutzart | IP 20 (Gehäuse) IP 20 (Klemmen) |
Zulassungen | TÜV Rheinland c UL US |
Zolltarifnummer | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |