MSI-EM-IO84NP-03
Nicht-sicheres I/O-Modul
Serie | MSI-EM |
Art | Nicht-sicheres I/O-Modul |
Applikation | Verarbeitung von nicht-sicheren Signalen |
Anzahl sichere I/O | 4 IN, 4 OUT, 4 programmierbare I/O |
Funktionen | Erweiterung um 4 nicht-sichere Eingänge, 4 nicht-sichere Ausgänge und 4 nicht-sichere frei parametrierbare I/Os (OSSDs) Nicht-sicheres Erweiterungsmodul für die konfigurierbare Sicherheits-Steuerung MSI 400 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
Leistungsaufnahme, max. | 0,5 W |
Nennspannung UN | 24 V |
Anzahl der Ausgänge | 4 St. |
Anzahl der konfigurierbaren Ein-/Ausgänge | 4 St. |
Art des Digitalausgangs | Transistor |
Kurzschlussschutz, Ausgänge | Ja |
Min. zulässige Spannung am Ausgang | 16,2 V |
Max. zulässige Spannung am Ausgang | 30 V |
Ausgangssummenstrom, max. | 4 A |
Ausgangsnennstrom je Ausgang, max. | 0,5 A |
Anzahl der Eingänge | 4 St. |
Zulässige Spannung am Eingang | 30 V |
Eingangsstrom bei Signal 1 | 3 mA |
Art | Interner Bus (SBUS+) |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Federkraftklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Anschlussquerschnitte | 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze 2 x 0,25 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse (Trapezverpressung) |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm |
Nettogewicht | 180 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 95 % |
Schutzart | IP 20 (Klemmen) IP 40 (Gehäuse) |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Schwingfestigkeit | 5 ... 150 Hz |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit Einzelschock | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Zolltarifnummer | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |